Zentrierhakenspanner mit Toleranzausgleich für die Blechteilindustrie – 82P50/63-720 Serie
Der DESTACO Zentrierspanner mit Toleranzausgleich der 82P50/63-720 Serie hält Bleche verschiedener Stärken zuverlässig ohne den Einsatz von Distanzstücken. Diese Modelle verfügen über einen Tandemzylinder, der für eine hohe Spannkraft sorgt, einen selbstverriegelnden Kugelmechanismus, der eine Verriegelung bei allen Stärken gewährleistet, und eine Vielzahl von Stiften und Haken in verschiedenen Größen für Ihre jeweiligen Anforderungen. Ihre gekapselte Bauweise schützt zudem gegen schädliche Verunreinigungen.
Eigenschaften
Abgedichtet und geschützt gegen Verunreinigungen
Toleranzausgleich für unterschiedliche Blechdicken von 0-6mm