Destaco Logo

PNEUMATIK-SPANNER

Zentrierspanner – 82P30/35 Serie

Die pneumatischen Zentrierspanner der Serie 82P30/35 weisen eine und schlanke Bauweise mit einseitigem oder doppeltem Spannhaken auf. Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehört das Spannen, Halten, und Positionieren von Blechen oder anderer Bauteile in Spannvorrichtungen oder Handlingsystemen. Auch in der Automobilherstellung, in der Blechverarbeitung und im allgemeinen Maschinenbau kommen diese Zentrierspanner zur Anwendung.

Eigenschaften

  • Kniehebelverriegelung in geschlossener Position
  • Einstellbar auf Blechdicke mit Hilfe von Shims
  • Induktive Sensoren verfügbar
  • Ein- oder beidseitiger Spannhaken
  • Zentrierdornedurchmesser von 20 bis 45 mm

Märkte

Anwendungen