Die neuen pneumatischen Gelenkspanner der Serie 8800 von DESTACO sind eine hervorragende Alternative zu unseren Standard-Schwenkspannern. Die Spannarme sind vor Ort neu positionierbar, indem man einfach die Befestigung löst und den gesamten Spannmechanismus in 45°-Schritten dreht. Dies ist über die vollen 360° möglich.
Das patentierte Gehäusedesign ermöglicht mehrere Montage- und Sensoroptionen. Die Option zur Flanschmontage bietet mehr Flexibilität bei der Parallel- oder Eckenbefestigung. Flanschhöhen sind
von 17 mm bis 26 mm [0,67 Zoll bis 1,02 Zoll] einstellbar, je nach Größe des verwendeten Spanners.
Die Serie 8800 verfügt über mehrere Sensornuten zum Einsatz von runden Ø4 mm- oder 3x6 mm-Schlitzsensoren. Der magnetische Kolben lässt einen eventuell eingesetzten Sensor erkennen, ob der Zustand ge- oder entspannt ist.
Eigenschaften
Gleichbleibende Spannkraft bei verschiedenen Werkstückdicken
Magnetkolben für die Option zur Abfrage gespannter/ ungespannter Teile
Spannkraft bleibt über den gesamten Spannzyklus konstant
Der Spannmechanismus ist vor Ort leicht umpositionierbar, um mehr Flexibilität bei der Spannposition zu erzielen
Der optionale Flanschsatz ermöglicht die Montage an jeder beliebigen Fläche, auch vorne oder an der Seite einer Vorrichtung oder sogar an einer Innenecke
Der Spannarm schwenkt nach oben, um den Kontakt mit anderen Komponenten in beengten Vorrichtungen zu vermeiden
In der geöffneten Position bleibt der Spannarm innerhalb der Grundfläche des Spanners