Destaco Logo

Pneumatik-Kraftspanner

Pneumatik-Kraftspanner – Serie 860

Pneumatik-Kraftspanner der Serie 860 bieten 1360 kg Spannkraft, 180-Grad-Spannarmstellung und eine Zylinderbohrung von 5,08 cm (2 Zoll) mit vertikalem Spannarm. Optional sind Magnetringe zur Positionsabfrage und Schalter erhältlich. Diese Kraftspanner für echte Hochleistungsanwendungen ausgelegt.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Öffnungswinkel (Grad)
Produktfunktion
Funktion (Elektro Stecker)
Product Group
Serie
Produktreihe
Produkttypen
Part Number Type
Anschlussgewinde
Gewicht (kg)
Konfiguration
Handhebel
Zylinder Durchmesser (mm)
Spannarmausführung
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
Haltemoment (Max) (ft-lb)
96Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/813.5Spannarm vertikalNo80mittig4201325
119Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/813.5Spannarm horizontalNo80mittig4201325
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001DichtungssatzAccessories
96Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/83.9Spannarm vertikalNo50mittig120280
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001Pneumatik-Kraftspanner
119Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/83.9Spannarm horizontalNo50mittig120280
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001Pneumatik-Kraftspanner
Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001Dichtungssatz
96Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/87.3Spannarm vertikalNo63mittig270960
119Spannsystemeclampingpneumatic-power-clamps860-861-891-1000-1001-861-891-1000-1001Serie 860-861-891-1000-1001KraftspannerBaseG 1/87.3Spannarm horizontalNo63mittig270960