Destaco Logo

Pneumatikzylinder

Pneumatik-Kraftzylinder für Spannen, Stanzen und Pressen – Serie K

Pneumatik-Kraftzylinder der Serie K besitzen eine Kolbenstange mit Außengewinde und einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder. Damit stellen sie pneumatisch über 60 kN (13.000 lbf) bereit. Ihre Wirkung basiert auf dem Keil-Hebel-Prinzip. Außerdem gibt es zwei Hubstufen: den Anstellhub über eine längere Distanz und den Krafthub mit hoher Leistung auf kurzem Weg (6-7 mm). Die Kraft des Anstellhubs entspricht der eines herkömmlichen Pneumatikzylinders. Während des Krafthubs beträgt der mechanische Vorteil bis zu 10:1. Pneumatik-Kraftzylinder eignen sich perfekt als Kraftquelle für Werkzeuge und Geräte bei folgenden Anwendungen: Spannen, Lochen, Stanzen, Ausklinken, Prägen, Nieten, Pressen und Durchsetzfügen.

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen