Destaco Logo

Pneumatikzylinder

PNEUMATIK-KRAFTZYLINDER FÜR SPANNEN, STANZEN UND PRESSEN – SERIE WR

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen
Produkte
Gewicht (kg)
Produktfunktion
Serie
Funktion (Elektro Stecker)
Produktreihe
Produkttypen
Product Group
Krafthub (mm)
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
Zylinder Durchmesser (mm)
Max. Spannkraft (N)
Anstellhub (mm)
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)
CAD Part Number
21Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatische Kraftzylinderpneumatic-power-cylinder70.2170200001202000WR2000-120-7
12.5Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatische Kraftzylinderpneumatic-power-cylinder70.0867020000152000WR2000-15-7
12.5Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatik-Kraft-Zylinderpneumatic-power-cylinder
14Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatische Kraftzylinderpneumatic-power-cylinder70.1047020000302000WR2000-30-7
15.5Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatische Kraftzylinderpneumatic-power-cylinder70.1287020000502000WR2000-50-7
17.2Spannsystemepneumatic-power-cylinder-wrclampingWR SeriePneumatische Kraftzylinderpneumatic-power-cylinder70.1517020000702000WR2000-70-7