Farbige Griffe für Handspanner

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.17
- Höhe (mm)33.02
- Länge (mm)149.10
- Weite (mm)26.92
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)19.1
- Maximale Haltekraft (N)1310.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGrün
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör2013208-M
- Standard-MaterialStahl