Zweiarmiges Design mit Toleranzausgleich spart Platz und erhöht die Flexibilität
Auburn Hills, Michigan (18. März 2020) – Destaco freut sich, die Markteinführung und Verfügbarkeit seines Kraftspanner-Modells 84A40-1 / 84A50-1 bekannt zu geben. Trotz seines sehr kompakten Zweiarm-Designs erzeugt dieser pneumatisch angetriebene Spanner einen hohen Kraft- und Toleranzausgleich, um Bleche bei diversen kritischen Montageanwendungen wie z.B. beim Schweißen fest miteinander zu verbinden.
“Der neue 84A40-1 / 84A50-1 Kraftspanner mit Toleranzkompensation erweitert unser Angebot an Anwendungen rund um Schweißen, Einbau, Montage und Testing“, sagte Stefan Eggers, Vice President & General Manager, Europe/Asia and Global Automotive. „Die individuell einstellbaren Öffnungswinkel der Arme und Toleranzausgleichsfunktionen ermöglichen maximale Flexibilität, so dass unsere Kunden den Installationsaufwand und die Umrüstzeiten minimieren und letztendlich ihre Kosten senken können."
Der Standard-Öffnungswinkel des Spanners beträgt 90 Grad. Allerdings können die Öffnungswinkel beider Arme auch unabhängig voneinander eingestellt werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine platzsparende Installation und macht die Spanner sehr flexibel einsetzbar
Für den kleineren 84A40-1 sind drei, für den 84A50-1 vier unterschiedliche Spannarmsätze erhältlich. Wie die bekannten Destaco Kraftspannerserien 82M-3E und TCC-2E verfügen die neuen Doppelarm-Kraftspanner über zweiteilige Abfragen und sind in drei verschiedenen Abfragevarianten wie PNP und NPN erhältlich.
Die geschlossene Bauweise der Spanner schützt sie vor äußeren Verunreinigungen und ermöglicht den Einsatz in rauen Betriebsumgebungen. Die Lebensdauerschmierung macht die Spanner praktisch wartungsfrei.
Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von Destaco für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung finden Sie unter destaco.com.
Über Destaco Destaco, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.
Destaco kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von Destaco zählen branchenführende Marken wie Destaco selbst (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren), Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse).
Destaco hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.
Destaco ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem international breit aufgestellten Fertigungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 7 Mrd. USD. Wir liefern innovative Ausrüstungen und Komponenten, Spezialsysteme, Verbrauchsmaterialien, Software und Digitallösungen sowie Support-Dienstleistungen in fünf Geschäftssegmenten: Technische Produkte, Betankungslösungen, Bildverarbeitung und Identifizierung, Pumpen und Prozesslösungen sowie Kälte- und Lebensmitteltechnik. Die Verbindung von globaler Ausrichtung und operativer Flexibilität machen uns zum Marktführer in den bedienten Branchen. Unser Unternehmensansatz findet seit 60 Jahren höchste Anerkennung, und unsere etwa 24.000 Mitarbeiter des Unternehmens zeigen in der Zusammenarbeit mit den Kunden den Unternehmergeist der nötig ist, um das Unmögliche möglich zu machen. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA. Weitere Information finden Sie unter destaco.com und dovercorporation.com.
PRESSEKONTAKT:
Patricia Hils
com-a-tec GmbH
+49 7721 983034
patricia.h@com-a-tec.de
Christoph Kokew
Destaco Europe GmbH
+49 (0) 6171 705-183
ckokew@destaco.com