DESTACO erweitert seine Produktlinie von manuellen Hochleistungsspannern

Die neuen Modelle 503-MLBR und 533-LBR verfügen über das patentierte Toggle Lock Plus-System

Apr 04,2022-Mar 30,2030 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hessen (4. April 2022) - DESTACO freut sich, bekannt zu geben, dass die Produktlinie der Hochleistungs-Handspanner um zwei neue Modelle ergänzt wurde. Die Modelle 503-MLBR und 533-LBR sind Erweiterungen der vertikalen Kniehebelspanner 503-MLB und 533-LB, wobei die neuen Versionen mit dem patentierten Verriegelungssystem Toggle Lock Plus ausgestattet sind.

„Die platzsparende Toggle Lock Plus Verriegelung nutzt eine Verriegelungsscheibe zur Sicherung der Position. Diese Lösung ist platzsparend und, da keine Schweißarbeiten nötig werden, einfach zu implementieren.” erklärt Nina Wolleb, Application Engineering Manager Europe bei DESTACO. "Das bietet zusätzliche Sicherheit und Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen und Schließen."

Die benutzerfreundlichen neuen Modelle erlauben eine schnelle Handhabung und ermöglichen ihren Anwendern einen effizienteren Aufbau von Anwendungen mit geringer Störkontur. Die Spanner 503-MLBR und 533-LBR sind 1:1 austauschbar gegen Modelle mit denselben Spezifikationen. Weitere Modelle sind auf Anfrage erhältlich.

Um mehr über DESTACO oder seine leistungsstarken Automatisierungs-, Spann- oder Fernhandhabungslösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte destaco.com

Über DESTACO
DESTACO, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.

DESTACO kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von DESTACO zählen branchenführende Marken wie DESTACO (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren); Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse).

DESTACO hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

DESTACO ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem diversifizierten globalen Hersteller und Lösungsanbieter mit einem Jahresumsatz von rund 8 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet innovative Geräte und Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Nachbau-Ersatzteile, Software- und digitale Lösungen sowie Supportleistungen in fünf Geschäftsbereichen an: Technische Produkte, saubere Energie und Betankung, Bildgebung und Identifizierung, Pumpen und Prozesslösungen sowie Klima- und Nachhaltigkeitstechnologien. Dover verbindet globalen Maßstab mit operativer Agilität, was das Unternehmen zum Marktführer in den genannten Bereichen macht. Ein Team von über 25.000 Mitarbeitenden, das seit über 65 Jahren für seinen unternehmerischen Ansatz bekannt ist, arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um das Machbare neu zu definieren. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA.

Weitere Informationen finden Sie unter destaco.com und dovercorporation.com

PRESSEKONTAKT:

Jana Mink
com-a-tec GmbH
+49 (0) 7721 9830-66
jana.m@com-a-tec.de

Edit Schulze-Steinen
DESTACO
+49 (0) 6171 705-484
eschulzesteinen@destaco.com

Back to Top