Elektrische 2-Backen-Parallelgreifer, über 20 Millionen Zyklen getestet – Serie DPE

DPE-400-20-ID-N - 2-Backen-Greifer, vollelektrisch, langlebig, einfach steuer- und bedienbar, Serie DPE
Serie ansehen:
2-Backen Parallelgreifer DPEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.56
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)200.0
- Greifkraft Max (lbf)200.0
- Greifkraft Min (lbf)100.0
- Hub (in)0.78
- Maximale Fingerlänge (in)4.9
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorPNP or NPN
- Temperaturbereich Standard0° bis 55°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenGreifer, vollelektrisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-052|CABL-053
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPE-400_without_Fingers.tif%2Frename%2FDPE-400_without_Fingers.png&w=3840&q=75)