Destaco Logo
Default Image

GC-85-SR - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie GC

Serie ansehen:

DGC/GC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.85
  • Länge (in)6.10
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)333
  • Hub (in)1.968
  • Maximale Fingerlänge (in)7
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-325|SLKT-325V|CABL-010|CABL-013|OHSP-011|OHSN-011