Destaco Logo

Parallelgreifer

PRÄZISIONS-LANGFINGER-PARALLELGREIFER - SERIE DPP

Parallelgreifer der Serie DPP eignen sich für das Handling empfindlicher Teile, reibungsarme Niederdruckanwendungen sowie für das Greifen mit größeren Fingerlängen. Auch nichtsynchrone Anwendungen mit unabhängiger Backenbewegung sind möglich. Es sind Präzisionsgreifer zur besonders wiederholgenauen Werkstück-Positionierung. Ihr gekapseltes Doppel-V-Rollenlager garantiert völlige seitliche Spielfreiheit und reibungslosen Betrieb. Eine optionale Federunterstützung steigert die Greifkraft und erhält sie bei Druckluftverlust. Es gibt mehrere Luftanschlüsse für einfache Luftleitungsführung. Diese Greifer ermöglichen die Abfrage von bis zu vier Backenpositionen. Und sie erlauben den Betrieb mit synchroner oder nichtsynchroner Backenbewegung. Dank gekapselter Bauweise haben sie eine lange Lebensdauer. Zudem besitzen sie Überdruck- sowie Absauganschlüsse für raue oder Reinraumumgebungen.

Märkte

Anwendungen