Destaco Logo

Parallelgreifer

LANGFINGER-PARALLELGREIFER FÜR RAUE UMGEBUNGEN - SERIE DPW

Die Greifer-Serie DPW ist für breite Teile, Portalsysteme, raue Umgebungen und Anwendungen mit größeren Fingerlängen ausgelegt. Es sind robuste Greifer mit breitem Gehäuse und DirectConnectTM-Anbindung. Sie bieten 222-800 N Spannkraft und 19-63,5 mm Hublänge. Eine Zahnstangen-Konstruktion sorgt für reibungslosen Betrieb. Ihre sichere Backenführung erlaubt das Greifen großer und breiter Teile. Es gibt mehrere Luftanschlüsse, die oberen erlauben den Anschluss von Verteilern. Für raue Umgebungen haben diese Greifer Wellenabstreifer. Und optional ist der Betrieb mit nichtsynchroner Backenbewegung möglich.

Märkte

Anwendungen