Destaco Logo

Parallelgreifer

LANGHUB-PARALLELGREIFER FÜR GIESSEREIEN UND DIE HANDHABUNG SCHWERER TEILE - SERIE RPR

Die Serie RPR ist ideal für Gießereien, Portalsysteme und das Handling großer, schwerer Bauteile. Es sind sehr steife, robuste Greifer mit langen Hüben. Sie bieten 4559 N Greifkraft und 150-350 mm Hublänge. Dazu eine Zahnstangen-Konstruktion für synchronisierten Backenbetrieb. Optional ist eine Verriegelung erhältlich, damit die Backen bei Druckluftverlust in ihrer Position bleiben. Ein Wellenabstreifer schützt die internen Lager vor Verunreinigungen. Als Option gibt es Viton®-Dichtungen für Hochtemperaturanwendungen. Auch kundenspezifisch angepasste Sensoriken und Linearencoder sind verfügbar.

Märkte

Anwendungen