
Serie ansehen:
PPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.7
- Länge (in)7.28
- Weite (in)7.28 in
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)638.0
- Hub (in)1.181
- Maximale Fingerlänge (in)4.72
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)4.33
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-209|SLKT-209V|OSMK-107