Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
RTH Serie
RTH-6M-O - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
RTH-6M-O - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie ansehen:
RTH Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
17.4
Länge (in)
4.331
Weite (in)
6.575 in
Produkt Anwendung
GRIPPING
Technische Daten
Greifkraft (lbf)
2294
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
3099
Hub (in)
0.63
Maximale Fingerlänge (in)
10
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zubehör
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
323
323 - Pull-Action Latch Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden