Destaco Logo

Winkelgreifer

2-BACKEN-WINKELGREIFER - SERIEN DCT UND CT

DCT- und CT- Greifer sind in vielen Bereichen einsetzbar – dafür sorgt ein breites Angebot an Zubehörteilen wie einstellbarer Anschlag, Magnetfeld- oder Induktivsensoren. Dank der 180°-Backenöffnung können Bauteile direkt zugeführt werden - ohne Freigabebewegung des Roboters oder Stellantriebs. Es gibt eine DirectConnect™ Befestigung auf der Rückseite (Größe 12-25). Die Standard-Montage erfolgt kopfseitig. Diese Greifer sind ideal für beengte Räume. Ihr gekapseltes Gehäuse schützt vor Spänen und anderen Partikeln.

Märkte

Anwendungen