Serie ansehen:
Serie 722DGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)50.0
- Max. Betriebsdruck (bar)500.0
- Max. Spannkraft (N)96250.0
- BefestigungBlockzylinder
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHydraulik Blockzylinder
Ähnliche Produkte
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 727D
727D63123-5 - Hydraulic Swivel Clamp
Serie 609
609 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
240907 - SCHRAUBE (3/8-16 X 2-1/2)