Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.85
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Max. Betriebsdruck (bar)250.0
- Max. Spannkraft (N)4750.0
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHydraulik Schwenkspannzylinder
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner