LEICHTBAU-PARALLELKLEMMEN ZUM VERBINDEN VON ZWEI ROHREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.095
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)150.0
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Rohrkombination (mm)25.4 / 25.4
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in / 1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenKlemmblock
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 8021/8071
8021 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 860-861-891-1000-1001
1005361 - Base
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel