Destaco Logo

BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE

Default Image

TCA-25M-20MD-400-A - TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.21
  • Länge (in)31.5

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)0.98 / 0.79
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 20 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenT-Klammer-Baugruppe
Ähnliche Produkte