Destaco Logo

BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE

Default Image

TCA-25M-25M-150-A - TCA -Leichtbau T-Klemmstück

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.16
  • Länge (mm)150
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)25
  • Rohrkombination (mm)25 / 25
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenT-Klammer-Baugruppe
Ähnliche Produkte