BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.25
- Länge (mm)800
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25
- Rohrkombination (mm)25 / 25
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser25 mm / 25 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenT-Klammer-Baugruppe
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 8000/8200/8400
8216 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
207301 - Ergonomischer Griff
Zubehör für Handspanner
225219 - Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange