Destaco Logo

BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE

Default Image

TCLD-40M-20M-45-L-A - TCL-A - Leichtbau Winkel- T-Klemmstück mit Scharnier

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.23
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)260.0
  • Rohrdurchmesser (mm)20|40
  • Rohrkombination (mm)40 / 20
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 20 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialForged High Strength Aluminum
  • ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte