BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE

Serie ansehen:
T-KlemmstückeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.23
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)260.0
- Rohrdurchmesser (mm)20|40
- Rohrkombination (mm)40 / 20
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm / 20 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialForged High Strength Aluminum
- ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Zubehör für Handspanner
375215 - 375204 & (2)EA 235403 & 375102