Destaco Logo

Präzisions-Taktförderer

MODULARE PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERER MIT OBENLIEGENDEM PALETTENSYSTEM

Ermöglicht Konstrukteuren und Anwendern die Konzeption eines auftragsbezogenen Förderbands individueller Länge aus 45,5 cm-Modulen (18-Zoll). Gewindebohrungen am Förderer nehmen kundenspezifische oder serienmäßige Werkzeugplatten auf. Dank einer offene Rahmengeometrie lassen sich elektrische, pneumatische oder mechanische Komponenten durch den Taktförderer hindurchführen. Auch zentrale und versetzte Vorgelegewellen sind einfach anzubringen.

Märkte

Produkte
Kettengliedlänge (mm)
Anzahl Kettenglieder
Breite Lineartaktförderer (mm)
76.212332.486
114.38336.804
152.46352.552