Destaco Logo

SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT VIELFÄLTIGEN BEWEGUNGEN - SERIE RD

Default Image

1301RD4H64-330 - RD - Rundschalttische

Serie ansehen:

RD Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)31.899
  • Axiale Ausgangsleistung (N)48060
  • Durchmesser Montagefläche (mm)349.25
  • Höhe zur Montagefläche (mm)355.6
  • Innere Trägheit (kgm²)0.965
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.129
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.036
  • Maximales Drehmoment (Nm)4084
  • Radiale Ausgangsleistung (N)70310
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1301RD4H64-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRD- Rundschalttische
Ähnliche Produkte