SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT VIELFÄLTIGEN BEWEGUNGEN - SERIE RD

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)31.899
- Axiale Ausgangsleistung (N)48060
- Durchmesser Montagefläche (mm)349.25
- Höhe zur Montagefläche (mm)355.6
- Innere Trägheit (kgm²)0.965
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.291
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.082
- Maximales Drehmoment (Nm)4539
- Radiale Ausgangsleistung (N)70310
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1301RD6H64-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRD- Rundschalttische
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner