SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT VIELFÄLTIGEN BEWEGUNGEN - SERIE RD

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)6.555
- Axiale Ausgangsleistung (N)15846.0
- Durchmesser Montagefläche (mm)228.6
- Höhe zur Montagefläche (mm)328.6252
- Innere Trägheit (kgm²)0.194
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.076
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.021
- Maximales Drehmoment (Nm)2318.0
- Radiale Ausgangsleistung (N)22148.0
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model800RD3H64-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRD- Rundschalttische
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner