ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1249
- Axiale Ausgangsleistung (N)19629
- Durchmesser Montagefläche (mm)100
- Höhe zur Montagefläche (mm)212
- Innere Trägheit (kgm²)0.0132
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.028
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0035
- Maximales Drehmoment (Nm)169
- Radiale Ausgangsleistung (N)24978
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model110RGD16H20-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner