Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

110RGS6H48-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)479
  • Axiale Ausgangsleistung (N)9136
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)35
  • Durchmesser Montagefläche (mm)100
  • Höhe zur Montagefläche (mm)212
  • Innere Trägheit (kgm²)0.0205
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.049
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0061
  • Maximales Drehmoment (Nm)967
  • Radiale Ausgangsleistung (N)8259

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model110RGS6H48-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte