ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)273
- Axiale Ausgangsleistung (N)6257
- Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
- Innere Trägheit (kgm²)0.00225
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.003
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00036
- Maximales Drehmoment (Nm)236
- Radiale Ausgangsleistung (N)8611
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGD1H24-330_MSC.50
- MarkeCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 431
431 - Spannzange
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
860 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 6015
6015 - Schubstangenspanner
Serie 8000/8200/8400
8016 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner