Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

350RGD6H24-270 - RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)273
  • Axiale Ausgangsleistung (N)6257
  • Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00225
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.011
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00133
  • Maximales Drehmoment (Nm)215
  • Radiale Ausgangsleistung (N)8611
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
  • AusgangFlansch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model350RGD6H24-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte