ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)273
- Axiale Ausgangsleistung (N)6257
- Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
- Innere Trägheit (kgm²)0.00237
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.003
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00033
- Maximales Drehmoment (Nm)345
- Radiale Ausgangsleistung (N)8611
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
- AusgangFlansch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGD8H24-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner