Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

350RGS1H24-330_MSC.50 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)358
  • Axiale Ausgangsleistung (N)3498
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)31.61
  • Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00284
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.003
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00036
  • Maximales Drehmoment (Nm)236
  • Radiale Ausgangsleistung (N)8046
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model350RGS1H24-330_MSC.50
  • MarkeCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte