Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

350RGS3H24-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)358
  • Axiale Ausgangsleistung (N)3498
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)31.61
  • Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00284
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.005
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00063
  • Maximales Drehmoment (Nm)201
  • Radiale Ausgangsleistung (N)8046
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)10

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model350RGS3H24-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte