ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)358
- Axiale Ausgangsleistung (N)3498
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)31.61
- Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
- Innere Trägheit (kgm²)0.00296
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.008
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00097
- Maximales Drehmoment (Nm)236
- Radiale Ausgangsleistung (N)8046
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGS4H24-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange