ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)86
- Axiale Ausgangsleistung (N)3520
- Durchmesser Montagefläche (mm)35
- Höhe zur Montagefläche (mm)92
- Innere Trägheit (kgm²)0.000117
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00548
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00068
- Maximales Drehmoment (Nm)17.5
- Radiale Ausgangsleistung (N)4926
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)22
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGD16H12-270_II
- MarkeCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner