Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

40RGD2H12-270 - RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)86
  • Axiale Ausgangsleistung (N)3520
  • Durchmesser Montagefläche (mm)35
  • Höhe zur Montagefläche (mm)92
  • Innere Trägheit (kgm²)0.000097
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00033
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00004
  • Maximales Drehmoment (Nm)16.6
  • Radiale Ausgangsleistung (N)4926
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)22

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model40RGD2H12-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte