ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)86
- Axiale Ausgangsleistung (N)3520
- Durchmesser Montagefläche (mm)35
- Höhe zur Montagefläche (mm)92
- Innere Trägheit (kgm²)0.000102
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00099
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00012
- Maximales Drehmoment (Nm)17.9
- Radiale Ausgangsleistung (N)4926
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)22
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGD4H12-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange