ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)46
- Axiale Ausgangsleistung (N)2189
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)16
- Innere Trägheit (kgm²)0.000117
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00088
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00011
- Maximales Drehmoment (Nm)17.7
- Radiale Ausgangsleistung (N)917
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)22
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGS16H12-120_II
- MarkeCamco
- Product TypeRoller Gear Index Drive
Ähnliche Produkte
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner