Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

40RGS3H12-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)405
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)492
  • Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)0.63
  • Innere Trägheit (lb-in²)0.43

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model40RGS3H12-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte