ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)46
- Axiale Ausgangsleistung (N)2189
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)16
- Innere Trägheit (kgm²)0.000123
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00127
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00016
- Maximales Drehmoment (Nm)18
- Radiale Ausgangsleistung (N)917
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)22
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGS6H12-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 620
620 - Schubstangenspanner