ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)8509
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2759
- Distanz zum Zentrum (in)5.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.5
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGD3H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner