ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)961
- Axiale Ausgangsleistung (N)12278
- Durchmesser Montagefläche (mm)107.95
- Höhe zur Montagefläche (mm)276.225
- Innere Trägheit (kgm²)0.0193
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.054
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00673
- Maximales Drehmoment (Nm)801
- Radiale Ausgangsleistung (N)17818
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGD8H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange