Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

500RGS2H40-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1464
  • Axiale Ausgangsleistung (N)6377
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)38.1
  • Innere Trägheit (kgm²)0.0132
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.01
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00119
  • Maximales Drehmoment (Nm)580
  • Radiale Ausgangsleistung (N)16763
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
  • AusgangWelle

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model500RGS2H40-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte