ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1464
- Axiale Ausgangsleistung (N)6377
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)38.1
- Innere Trägheit (kgm²)0.0132
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.008
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00103
- Maximales Drehmoment (Nm)746
- Radiale Ausgangsleistung (N)16763
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGS3H40-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange