Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

500RGS3H40-270 - RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1433
  • Distanz zum Zentrum (in)5.5
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.5
  • Innere Trägheit (lb-in²)45

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model500RGS3H40-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte