ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1464
- Axiale Ausgangsleistung (N)6377
- Durchmesser Ausgangswelle (mm)38.1
- Innere Trägheit (kgm²)0.014
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.054
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00674
- Maximales Drehmoment (Nm)801
- Radiale Ausgangsleistung (N)16763
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
- AusgangWelle
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGS8H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner