ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

50RGD2H18-270_MSC.50 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1572
- Axiale Ausgangsleistung (lb)925
- Distanz zum Zentrum (in)1.9685039370079
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.59
- Durchmesser Montagefläche (in)1.7716535433071
- Höhe zur Montagefläche (in)4.8425196850394
- Innere Trägheit (lb-in²)1.4
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.58
- Maximales Drehmoment (in-lb)639
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1775
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model50RGD2H18-270_MSC.50
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FAC-SA_ROT-180.jpg%2Frename%2FAC-SA_ROT-180.png&w=3840&q=75)